Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Free@homeTouch_Busch-Jaeger
ABB

Free@homeTouch_Busch-Jaeger

Google-Übersetzung,

Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren ABB-free@home® Funktionen. Zur Anzeige von konfigurierbaren Systemmeldungen. Eine konfigurierbare Primärfunktion kann mit einer Multi-Touch-Geste ausgelöst werden. Kapazitiver Touchscreen mit geschlossener Glasoberfläche. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperatursensor. In Verbindung mit dem Temperaturfühler 6226/T kann der integrierte Raumtemperaturregler mit einem Fernfühler ausgestattet werden. Als Raumtemperaturregler-Nebenstelle geeignet (bis zu 8). Benötigt zusätzliche Stromversorgung 24 VDC; zB 6358-101. Stromverbrauch: 150 mA Displaygröße: 10,9 cm (4,3'') Displayauflösung: 480 x 854 Montagehöhe: 8 mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFree-at-home_Busch-Jaeger
  • ProduktfamilieControl panel
  • ProduktgruppeTouch panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)92
  • Breite (mm)133
  • Tiefe (mm)53
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_75_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSecurity
  • Klassifizierung28 00 00
  • Format2014TitelElectronic Safety and Security
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit