Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MISTRAL65-65H - Wall mounting
ABB

MISTRAL65-65H - Wall mounting

4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
MISTRAL65 ist die innovativste Serie von Verbrauchereinheiten mit Schutzklasse IP65 von ABB. Entwickelt, um die Verkabelungszeiten zu verkürzen und eine vollständige Integration zwischen modularen DIN-Schienen-MCBs, MCCBs und Frontplattengeräten zu ermöglichen. Dank des eleganten und modernen Aussehens kann es in gewerblichen und privaten Umgebungen installiert werden, in denen ein hohes Maß an IP-Schutz erforderlich ist.
Spezifikation
  • Main features Halogen free (version GWT 650°C) High mechanical strength: IK09 High insulation protection degree: IP65 Blind door RAL 7035 Transparent door “blue petrol”
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMISTRAL65-65H-Wall-mounting
  • ProduktfamilieMISTRAL
  • ProduktgruppeDistribution Enclosure
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
  • Classifications.Uniclass2015CodeCo_70_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution complexes
  • Klassifizierung26 26 00
  • Format2014TitelPower Distribution Units
  • OmniClassNummer23-35 31 00
  • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
  • CSIUniFormatIICodeD3040
  • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit