Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Presence Tech BasicLINE Corridor_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech BasicLINE Corridor_Busch-Jaeger

Google-Übersetzung,

Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungsanlagen. Erfassungsbereich (bei Montagehöhe 2,5 m kreisförmig bis 24 m Durchmesser). Zusätzliche Aktivierungs-/Deaktivierungsmöglichkeit durch Tastereingang. Anpassung des Erfassungsbereichs durch mitgelieferte Abdeckelemente möglich. Mit helligkeitsunabhängigem Testmodus zur Auswertung des Erfassungsbereichs. Mit Erkennungsanzeige im Testmodus. Mit automatischer Bewegungserkennung. Mit automatischer Empfindlichkeitsanpassung. Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbaudosen und Gerätedosen. Deckenmontage über mitgelieferte Staubschutzdose. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 215 Sektoren mit 860 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 sec - 30 min oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Fernbedienung über IR-Service-Fernbedienung 6843 möglich. Einsatz im Außenbereich möglich durch Kombination mit Aufputzgehäuse 6888

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPresence-Tech-BasicLINE-Corridor_Busch-Jaeger
  • ProduktfamilieKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • ProduktgruppeKNX range
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)11
  • Breite (mm)11
  • Tiefe (mm)7
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Nettogewicht (kg)0.329
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit