Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Protecta Plus Vertical Split Load Distribution Board
ABB

Protecta Plus Vertical Split Load Distribution Board

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Protecta Plus gibt britischen Installateuren und Designern die Flexibilität, alle Anwendungen von Standardinstallationen bis hin zu komplexen Standorten abzudecken.
Spezifikation
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. Main construction features: • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness • Wall installation for indoor environments • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 • Busbar rating: 250A • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2 • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProtecta-Plus-Vertical-Split-Load-Distribution-Board
  • ProduktfamilieProtecta
  • ProduktgruppeDistribution Enclosure
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
  • Classifications.Uniclass2015CodeCo_70_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution complexes
  • Klassifizierung26 26 00
  • Format2014TitelPower Distribution Units
  • OmniClassNummer23-35 31 00
  • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
  • CSIUniFormatIICodeD3040
  • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit