Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RPP 250
ABB

RPP 250

3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das konfigurierbare Remote Power Panel (RPP) von ABB hilft, die Anforderungen stromintensiver Anwendungen zu erfüllen, indem es eine unübertroffene Leistungsüberwachung und -verteilung mit bis zu 256 Polen in einer sicheren, zuverlässigen und platzsparenden Grundfläche bietet. Das RPP ist die ideale Lösung für Rechenzentrumsingenieure und spart Zeit für die Planung und Zeichnung des RPP. Das konfigurierbare RPP kann kritische Anwendungen mit kontinuierlicher Stromversorgung versorgen und Schaltschrankbauer dabei unterstützen, die Zertifizierungskosten drastisch zu senken.
Spezifikation
  • Main features: Incoming Current from 250A up to 1000A 2 – 4 vertical SMISSLINE modules with MCBs and Circuit Monitoring System(CMS) Can support from 64 up to 256 poles (e.g. to rack PDUs inside the server cabinets) Pre-type tested according to IEC 61439-2, certificates available for free Dynamic drawing plan and bill of material for each configuration with configuration app
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRPP-250
  • ProduktfamilieRemote Power Panel (RPP)
  • ProduktgruppePower Distribution
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
  • Classifications.Uniclass2015CodeCo_70_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution complexes
  • Klassifizierung26 26 00
  • Format2014TitelPower Distribution Units
  • OmniClassNummer23-35 31 00
  • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
  • CSIUniFormatIICodeD3040
  • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit