Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Room Controller_Busch-Jaeger
ABB

Room Controller_Busch-Jaeger

Google-Übersetzung,

Basisgerät zum Aufbau von bis zu 4 Modulen, zB Jalousieaktormodul, Schaltaktormodul, Dimmaktormodul, etc. 24 V DC, zur direkten Versorgung von 24 V DC Modulen

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRoom-Controller_Busch-Jaeger
  • ProduktfamilieRoom Controller Series
  • ProduktgruppeMultifunction Room Automation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)275
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical system installing
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-35 25 23
  • OmniClassTitelElectrical Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit