Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
System pro E power - top busbar system
ABB

System pro E power - top busbar system

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
System pro E power ist die innovative Hauptverteilungslösung von ABB mit einem Nennstrom von bis zu 6300 A und einem Kurzschlussstrom von bis zu 120 kA
Spezifikation
  • Flexibility is Power The structure can be assembled according to different logic sequences. Just a few part numbers for 120 enclosure sizes. Protection classes up to IP65 can be obtained for every type of application. New busbar systems using the same components. Velocity is Power Simple, effective lean methodology for switchboards' assembling to save the time. Mistakes-free simple movements to fix internal equipment. New mounting plates with rapid click-in system. Internal segregation partitions created by simply adding accessories in sequence. Simplicity is Power Error-free assembly of the structure, which is perfectly symmetrical. Modular uprights and crosspieces joined together by means of a patented new system with axial screws.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTop-Busbar-System
  • ProduktfamilieSystem Pro E Power
  • ProduktgruppeDistribution enclosure
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
  • Classifications.Uniclass2015CodeCo_70_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution complexes
  • Klassifizierung26 26 00
  • Format2014TitelPower Distribution Units
  • OmniClassNummer23-35 31 00
  • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
  • CSIUniFormatIICodeD3040
  • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit