Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cergo B6 - test
ABB

Cergo B6 - test

Google-Übersetzung,
Der Cergo B6 besteht aus einem robusten Untergestell und langlebigen Tischplatten (geteilter Monitor und Arbeitsfläche). Motorisierte Funktionen und weiteres Zubehör sind optional erhältlich. Das gesamte System basiert auf langjähriger Erfahrung. Cergo Bedienertisch – Modell B6 – Gebogene Version. Hochfunktionales Bedienertischsystem. Robustes Industriesystem für den 24/7-Betrieb. Erfüllt die Anforderungen von ISO 11064 und EEMUA 201. Modelle im Google SketchUp 3D-Format verfügbar. Dieses Modell unterstützt Bildschirme bis zu 6+6 Zoll (560 mm Breite). Anpassungsmöglichkeiten für spezielle Ausstattungen. Langfristige Erweiterbarkeit für zukünftige Entwicklungen. Konzipiert für den Dauereinsatz und extrem langlebig. Das Modell B6 ist Teil eines modularen Bedienertischprogramms mit verschiedenen Größen und Formen. Der Tisch kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden.
Spezifikation
  • In the motorized adjustment option the work-board starts at 650 mm and goes up to 1300 mm at a speed of 30 mm/s. Speed, power, soft start and soft stop can be software adjusted. Power: 230 V or 115 V (50 - 60 Hz) / 345 VA Weight: 240 kg (+60 kg in motorized version) Maximum widespread load is 300 kg Designed for 6 times normal duties. Strong and stable positionality even during extreme conditions. Thanks to the modular system it is also possible to select accessories and functions at a later stage.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercergob6
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)3676
  • Tiefe (mm)1382
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)300
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
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
Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit