Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComfortLine B
ABB

ComfortLine B

Google-Übersetzung,

Wandschränke
- Große Flanschöffnungen
- Einfache Rasttechnik für Installationsplatten
- Integrierte Kabelkanäle
- Sichere 3-Punkt-Türverriegelung
- Rückwand aus Stahlblech

Das Repertoire an Kommunikations- und Mediengeräten in Wohn- und Arbeitswelten wächst stetig, Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude werden zunehmend vernetzt.

Zahlreiche nützliche Features der ComfortLine-Serie, wie das vergrößerte Flanschmaß und die einzigartige Verschlusstechnik, unterstützen Sie im Tagesgeschäft und machen die Elektroinstallation schnell und einfach sowie für alle zukünftigen Anforderungen gerüstet


    Spezifikation
      • Numerous options for cable entry at the top, bottom, sides and rear
      • Sheet steel rear wall with cable entry options
      • The door is easy to attach and detach thanks to the upper hinge pin
      • Two mounting levels: rear mounting level for the installation of media panels, front mounting level for the installation of distribution board panels and the distribution panel system CombiLine N
      • Generous wiring space for N/PE cables and tool-free assembly of the N/PE Quick-terminal
      • DIN EN 61439-1/-2/-3
      • Protection class: I, earthed
      • Degree of protection: IP44 (with standard door), IP30 (without door)
      • Mechanical impact strength: IK07
      • Rated current: ComfortLine A/B up to 250 A

      Multi-Dimensions: 

      - Depth: 215 mm

      - Width: 300/550/800/1050/1300 mm

      - Height: 500/650/800/950/1100/1250/1400 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercomfortline-b
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEG000023
    • ETIM-NameDistribution boards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit