Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComfortLine Compact CA
ABB

ComfortLine Compact CA

Google-Übersetzung,

ComfortLine Compact CA
- Wandmontierte Kompaktverteiler
- Große Flanschöffnungen
- Einfache Rasttechnik für Installationsplatten
- Sichere 3-Punkt-Türverriegelung
- Lotbefestigung durch Tiefenausgleich
- Erdungsset für Schutzklasse I (geerdet) erhältlich

Das Repertoire an Kommunikations- und Mediengeräten in Wohn- und Arbeitswelten wächst stetig, Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude werden zunehmend vernetzt.

Zahlreiche nützliche Features der ComfortLine-Serie, wie das vergrößerte Flanschmaß und die einzigartige Verschlusstechnik, unterstützen Sie im Tagesgeschäft und machen die Elektroinstallation schnell und einfach sowie für alle zukünftigen Anforderungen gerüstet.


Spezifikation
    • Numerous options for cable entry at the top, bottom, sides and rear
    • Sheet steel rear wall with cable entry options
    • The door is easy to attach and detach thanks to the upper hinge pin
    • Two mounting levels: rear mounting level for the installation of media panels, front mounting level for the installation of distribution board panels and the distribution panel system CombiLine N
    • Generous wiring space for N/PE cables and tool-free assembly of the N/PE Quick-terminal
    • DIN EN 61439-1/-2/-3
    • Protection class: II, double insulated
    • Degree of protection: IP44 (with standard door), IP30 (without door)
    • Mechanical impact strength: IK07
    • Rated current: ComfortLine compact CA up to 125 A
    • Usage: Indoor, wall-mounting

    Multi-Dimentions:

    - Depth: 160 mm

    - Width: 300/550/800/1050 mm

    - Height: 500/650/800/950/1100/1250 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummercomfortline-compact-ca
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • ETIM-CodeEG000023
  • ETIM-NameDistribution boards
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit