Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compact Distribution Boards U, UL, TU
ABB

Compact Distribution Boards U, UL, TU

Google-Übersetzung,
  • für Unterputz- und Hohlwandmontage
  • Versionen mit verschiedenen Verteiler- und Medienpanels
  • vier verschiedene Türtypen
  • passend für CombiLine N
  • Einfache und schnelle Fixierung der Kabel durch serienmäßige Kabelzugentlastung oben und unten.
  • Großzügiger Verdrahtungsraum auf beiden Seiten und hinter den Tragschienen sowie durchdachtes Verdrahtungssystem
  • Ausführungen für Unterputz- und Wandmontage mit DIN-Schienenkapazität von 36 bis 192 Modulen
Spezifikation
    • Protection classes: II double insulated and I earthed (in connection with earthing set, accessory)
    • Empty as well as Installed with distribution board panels (for DIN-rail application) or mounting plates for media solutions.
    • Equipped with N/PE Quick-terminals for panels with rail mounting devices
    • Distance between DIN rails in the distribution board panels: 125 mm and/or 150 mm
    • DIN EN 61439-1/-3
    • Protection class: II, double insulated
    • Degree of protection: IP31 (with standard door), IP30 (without door)
    • Mechanical impact strength: IK08
    • Rated current: up to 125 A

    Other Dimensions: 

    • Height: 677/827/977/1127 mm in the wall +17 mm on the wall
    • Width: 553/803/1053 mm in the wall + 51 mm on the wall
    • Depth: 120 mm in the wall + 27 mm on the wall
Technische Spezifikation
  • Referenznummercompact-distribution-boards-u-ul-tu
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)527
  • Breite (mm)303
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • ETIM-CodeEG000023
  • ETIM-NameDistribution boards

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit