Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control and Display Tableau
ABB

Control and Display Tableau

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Zur Anzeige von Schaltzuständen, Fehlermeldungen und Messwerten. Über die robusten Taster lassen sich elektrische Verbraucher manuell schalten, Werte sowie Zeitprogramme und Lichtszenen einstellen. Die Alarme können auch eine akustische Warnung ausgeben. Die FM-Wanddose vereinfacht die Montage.

Spezifikation
  • The display and control tableau
    MT 701.2 with an LC display is
    suitable for:
    – displaying switching states, fault
    signals and measured values,
    – central manual switching of loads,
    – setting lightscenes and time
    programs as well as
    – giving acoustic warning signals via
    the EIB.
    Additional to the display and control
    tableau, a flush-type box, intended for
    insertion in walls is supplied as a seperate product. The display and control
    tableau is connected to the EIB via a
    bus connecting terminal.
    Up to 8 lines can be shown on the
    LC display which has 240 x 128 pixels.
    It is operated using a freely programmable menu structure.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerControl-and-Display-Tableau
  • ProduktfamilieKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • ProduktgruppeKNX range
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)125
  • Breite (mm)213
  • Tiefe (mm)68
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScenery controlling
  • Klassifizierung01 45 00
  • Format2014TitelQuality Control
  • OmniClassNummer23-19 11 00
  • OmniClassTitelInformation Display Specialties
  • CSIUniFormatIICodeD3060
  • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit