Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Switch Intermediate Alter-Vega-Blanco-Mate
ABB

Switch Intermediate Alter-Vega-Blanco-Mate

Google-Übersetzung,
Zwischenschalter
Spezifikation

  • Alter Vega brings originality and tactile sensation through its ergonomic key, blending innovative design with functional features. This is a a white rocker which is an essential component that combines functionality and it is used for switching, measuring 71 mm x 71 mm x 25 mm. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerElectrical_Outlets-Sockets_ABB_Alter-Vega-Blanco-Mate_Switch-Intermediate
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit