Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Free@homeTouch
ABB

Free@homeTouch

Google-Übersetzung,

Busch-free@homeTouch führt die Funktionen von Busch-free@home® über eine frei konfigurierbare Bedienseite aus und fungiert gleichzeitig als Bindeglied zum Busch-Welcome Türkommunikationssystem.

Hergestellt von ABB und Busch-Jaeger

Spezifikation
  • Features
     
    Easy-to-use touch display.
    Illuminated operation keys.
    Full thermostat control capability.
    Integrates with both ABB-free@home smart home system and ABB Welcome door entry system.
    Configurable via ABB-free@home app or web browser.
     
    Specifications
     
    Display resolution: 800 x 480 TFT closed acrylic touch surface
    Display size: 7 inches

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFree-homeTouch
  • ProduktfamilieControl panel
  • ProduktgruppeTouch panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)155
  • Breite (mm)218
  • Tiefe (mm)29
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_75_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSecurity
  • Klassifizierung28 00 00
  • Format2014TitelElectronic Safety and Security
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit