Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Light Level Sensors
ABB

Light Level Sensors

Google-Übersetzung,

Der Lichtsensor dient zur Messung der Helligkeit in Räumen. In Kombination mit den Lichtreglern LR/S x.16.1 (x = 2 oder 4), DLR/S und LR/M1.6.2 dient der Lichtsensor zur Konstantlichtregelung.

Spezifikation
  • The ABB i-bus® light sensor LF/U 2.1 is a brightness sensor for closed rooms.
    The light sensor is mounted in a standard installation box in the ceiling.
    The cover (white) of the sensor is stuck firmly onto the device. The complete unit is then screwed into a flush-type box.
    On the Light Controller LR/S x.16.1 (x = 2 or 4) up to 2 or 4 Light Sensors LF/U 2.1 can be connected. The light sensor measures brightness values in closed rooms. When combined with the detected values, the Light Controller is
    used for constant light control. It is possible to combine the brightness values from several Light Sensors for the calculation of an individual control circuit. 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLight-Level-Sensors
  • ProduktfamilieLight Level Sensors
  • ProduktgruppeLighting Control
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung23 09 13.23
  • Format2014TitelSensors and Transmitters
  • CSIUniFormatIICodeD3060
  • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit