Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MasterLINE Corner Adapter_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE Corner Adapter_Busch-Jaeger

Google-Übersetzung,
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erfassung thermischer Bewegung. Fernbedienung über IR-Fernbedienung 6841-101. Fernkonfigurierbar über IR-Service-Fernbedienung 6842-101. Mit Anzeige für Erkennung und Betriebsmodus. Mit Boden- und Rückfelderkennung. Mit hochwertiger Linse für optimale Erkennung. Detektionsempfindlichkeit über IR-Service-Fernbedienung einstellbar. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Mit integriertem Demontageschutz. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Dauerlicht (4 Stunden), Lichtabschaltung (4 Stunden) und Anwesenheitssimulation per IR-Fernbedienung aktivierbar. Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über Fernbedienung. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischem Blendschutz. Mit helligkeitsunabhängigem Testmodus zur Auswertung des Erfassungsbereichs. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs durch beiliegende zuschneidbare Schutzfolie. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Schließer-Druckschalter. Ausschaltverzögerung: 10 Sek. bis 30 Min. oder Kurzzeitimpuls 1 Sek. einstellbar.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMasterLINE-corner-adapter_Busch-Jaeger
  • ProduktfamilieKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • ProduktgruppeKNX range
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)115
  • Breite (mm)125
  • Tiefe (mm)141
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Nettogewicht (kg)0.555
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit