Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProfessionalLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

ProfessionalLINE 110_Busch-Jaeger

Google-Übersetzung,
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erfassung thermischer Bewegung. Mit Anzeige für Erkennung und Betriebsmodus. Mit Boden- und Rückfelderkennung. Mit planarer Kompensation: +/- 30°. Mit hochwertiger Linse für optimale Erkennung. Erkennungsempfindlichkeit in 3 Stufen wählbar. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Always-On (4 Stunden) und Anwesenheitssimulation per IR-Fernbedienung aktivierbar. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischem Blendschutz. Mit helligkeitsunabhängigem Testmodus zur Auswertung des Erfassungsbereichs. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Schließer-Druckschalter. Ausschaltverzögerung: 10 Sek. bis 30 Min. oder Kurzzeitimpuls 1 Sek. einstellbar.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProfessionalLINE-110_Busch-Jaeger
  • ProduktfamilieKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • ProduktgruppeKNX range
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)97
  • Breite (mm)97
  • Tiefe (mm)159
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Nettogewicht (kg)0.32
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit