Mit dem System pro E Power 185 mm Sammelschienensystem wurde das Produktportfolio von ABB um eine wesentliche Komponente erweitert. Das nach IEC 61439-1/-2 verifizierte Systemdesign ist in zwei Höhen und zwei Tiefen erhältlich. Je nach Art und Anzahl der Ausstattung stehen fünf verschiedene Feldbreiten in Vielfacher Breite der CombiLine N Module zur Verfügung.
Mit dem Power-Angebot System pro E bietet ABB eine neue Lösung für Hauptverteilungsschalttafeln mit einem Nennstrom von bis zu 6300 A und einem Kurzschlussstrom von bis zu 150 kA mit rückseitigem Sammelschienensystem und 2000 A bis zu 75 kA mit Leergehäusen und einem 185-mm-Sammelschienensystem. Alle Anlagenanforderungen in Abhängigkeit von Installationsart, erforderlicher Schutzart und elektrischen und mechanischen Spezifikationen sind realisierbar.
Dank der neuen Schaltanlage kann ABB in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen Komplettlösungen für die elektrische Hauptstromverteilung in Infrastrukturen und Industrien anbieten. Typische Anwendungsgebiete sind Flughäfen, U-Bahnen, Krankenhäuser, Industrie- und Wohngebiete, Häfen, Tunnel, Eisenbahnen, Theater usw. Darüber hinaus garantiert System pro E power volle Synergie mit allen anderen ABB-Geräten (z. B. modulare Leistungsschalter, Tmax Kompaktleistungsschalter T und XT, Offene Leistungsschalter Emax 2) bei extrem einfacher Montage und Verdrahtungsfreundlichkeit.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Deutschland |
Luxemburg |
Niederlande |
Österreich |
Russland |
Tschechische Republik |
Ungarn |