Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush mounted workstation of 3 columns ABB T1110.1 BL
ABB

Flush mounted workstation of 3 columns ABB T1110.1 BL

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Unterputz-Arbeitsplatz mit 3 Säulen, Marke Niessen. Lieferumfang: Unterputzdose 3 Säulen T1193, Stylingabdeckung T1173 BL, zwei Schuko-Steckdosen T1088 BL, zwei rote Schuko-Steckdosen T1088 RJ, Doppelträger für Datensteckdosen T1016.3 BL
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT1110-1-BL
  • Produktfamilieworkstation
  • Produktgruppe3121>>ELSB
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)174
  • Breite (mm)235
  • Tiefe (mm)57
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
  • IFCClassificationAuslass
  • ETIM-CodeEC002759
  • ETIM-NameDesk connecting unit
  • OmniClassNummer23-35 27 00
  • OmniClassTitelElectrical Terminals
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit