Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dark Gray PVC Coated GUA Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" or 2", Ductile Iron, Zinc Plated
ABB

Dark Gray PVC Coated GUA Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" or 2", Ductile Iron, Zinc Plated

Google-Übersetzung,
Merkmale
• Gehäuse aus Sphäroguss der Güteklasse 60-45-10 und Abdeckungen aus Aluminiumguss
• Nominell 0,002 Zoll (2 mil) blaue Urethanbeschichtung auf der Innen- und Außenseite und nominell 0,040 Zoll (40 mil) PVC-Beschichtung auf der Außenseite
• Alle Naben haben mindestens fünf Vollgewinde, integrierte Buchsen und Druckdichthülsen
• Alle Einheiten sind mit interner Erdungsschraube ausgestattet und werden komplett mit Aluminiumabdeckung mit O-Ring-Dichtung geliefert
• Explosionsgeschützt, staubexplosionsgeschützt, regendicht und für den Einsatz in folgenden Umgebungen geeignet. (1) Klasse I, Abteilung 1 und 2, Gruppen C und D; (2) Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G; (3) Klasse III, Division 1 & 2; (4) NEMA 3, 4, 7 CD, 9 EFG.

Anwendung
• Kabeldosen der GUA-Serie werden in explosionsgefährdeten Bereichen installiert, um Leiter zu schützen und als Zug- und Spleißboxen zu fungieren.
• Bieten Sie Zugang zu Leitern für Wartungsarbeiten und zukünftige Systemänderungen
• Montage von Steckdosen für Vorrichtungen mit geeigneten Abdeckungen
• Zur Richtungsänderung in starren Leitungssystemen
• Verbinden Sie zwei oder mehr lange Leitungsabschnitte
Technische Spezifikation
  • Referenznummertnb-001
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeConduits
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika