Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dark Gray or Light Blue PVC Coated GUAC Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", Ductile Iron, Zinc Plated
ABB

Dark Gray or Light Blue PVC Coated GUAC Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", Ductile Iron, Zinc Plated

Google-Übersetzung,
Merkmale
• Körper aus duktilem Gusseisen der Güteklasse 60-45-10 und Abdeckungen aus Aluminiumguss
•Nominal 0,002 Zoll (2 mil) blaue Urethanbeschichtung innen und außen und nominal 0,040 Zoll (40 mil) PVC-Beschichtung auf der Außenseite
•Alle Naben haben mindestens fünf Vollgewinde, integrierte Buchsen und Druckdichtungshülsen
•Alle Einheiten sind mit interner Erdungsschraube ausgestattet und werden komplett mit Aluminiumabdeckung mit O-Ring-Dichtung geliefert
•Explosionsgeschützt, staubexplosionsgeschützt, regendicht und für den Einsatz in folgenden Umgebungen geeignet. (1) Klasse I, Abteilung 1 und 2, Gruppen C und D; (2) Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G; (3) Klasse III, Division 1 & 2; (4) NEMA 3, 4, 7 CD, 9 EFG.

Anwendung
• Kabeldosen der Serie GUA werden in explosionsgefährdeten Bereichen installiert, um Leiter zu schützen und als Zug- und Spleißdosen zu fungieren.
•Geben Sie Zugang zu Leitern für Wartung und zukünftige Systemänderungen
•Montage von Steckdosen für Vorrichtungen mit geeigneten Abdeckungen
•Zur Richtungsänderung in starren Leitungssystemen
•Verbinden Sie zwei oder mehr Stücke von langen Leitungen
Technische Spezifikation
  • Referenznummertnb-002
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeConduits
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit