Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thomas & Betts: 664 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 664 Series Steel City ® Floor Boxes

Google-Übersetzung,
Bodentanks für mehrere Versorgungsleitungen liefern Strom, Kommunikation und Daten über eine Standardleitung ohne freiliegende Versorgungsarmaturen. Ergebnis: Flexibilität bei der Planung von Großraumbüros. Ideal für das moderne Büro mit Arbeitsplätzen, die über Strom-, Kommunikations- und Datenausstattung verfügen. Steckdosen und Niederspannungsanschlüsse können unterflur in Stahl- oder Gusseisengehäusen untergebracht werden. Verzinkte 14-Gauge-Stahlboxen sind mit Vorprägungen von 3/4" bis 11/4" versehen (siehe technische Daten). Gusseisenkörper haben Gewindeöffnungen für 3/4"- und 1"-Leitungen.
  • Die Box mit zwei Kammern ist in drei Konfigurationen erhältlich: gestanzter Stahl (664-SC), flach (664-S) und Gusseisen (664-CI)
  • Haltbare nichtmetallische Abdeckungen umfassen eine Stahlverstärkungsplatte für zusätzliche Festigkeit
  • NEU! Metallabdeckungen aus massivem Messing und Aluminium sorgen für Ästhetik und Langlebigkeit
  • Vier Nivellierschrauben ermöglichen eine schnelle Nivellierung auf die gewünschte Betontiefe
  • Der Abdeckflansch nivelliert sich selbst mit dem fertigen Boden für eine einfache Installation
Technische Spezifikation
  • Referenznummertnb-664-series
  • ProduktfamilieUnderfloor Wireways
  • Produktgruppe664 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit