Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thomas & Betts: 665-CI Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 665-CI Series Steel City ® Floor Boxes

Google-Übersetzung,
Die neue Steel City® 665 Gusseisen-Bodenbox bietet eine leistungsstarke Strom- und Datenlösung für Installationen im Erdgeschoss. Diese 4-Gang-Einbau-Bodendose ist ideal für bodengleiche Anwendungen. Abnehmbare Spannungsteiler ermöglichen es Benutzern, Verdrahtungskonfigurationen anzupassen, indem zwei oder mehr benachbarte Fächer mit einem einzigen Kabelkanal versorgt werden. Ästhetische Abdeckungen verfügen über eine Aussparung zur Aufnahme von Bodenbelägen, die zum umgebenden Boden passen.
  • 4-Gang, versenkter Service für eine ästhetische Bodentanklösung mit hoher Kapazität
  • Abnehmbare Spannungsteiler zwischen den Fächern ermöglichen es einer einzelnen Leitung, zwei oder mehr benachbarte Fächer zu versorgen
  • Robuste, nichtmetallische Abdeckungen mit Stahlverstärkungsplatten sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich, die zu jedem Dekor passen (schwarz, grau, braun und beige).
  • Metallabdeckungen
  • Separate Kabelklappe in der Abdeckung rastet fest in der geöffneten Position ein, um Kabelschäden zu vermeiden
  • MopTite®-Abdeckungen erfüllen die UL-Scheuerwasser-Ausschlussanforderungen für Teppiche, Fliesen und Holz
  • Größtes Kubikzoll-Kapazität aller gusseisernen 4-Gang-Bodeneinbaudosen
  • Inline-11/4-Zoll-Hubs ermöglichen gerade Leitungen mit hoher Kapazität für die Kommunikatorverdrahtung
  • Kundenspezifische Gerätepanels und Hubgrößen sind verfügbar – wenden Sie sich bezüglich dieser Angebote an den technischen Service
Technische Spezifikation
  • Referenznummertnb-665-ci-series
  • ProduktfamilieUnderfloor Wireways
  • Produktgruppe665-CI SERIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit