Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thomas & Betts: 740 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 740 Series Steel City ® Floor Boxes

Google-Übersetzung,
Die neue Produktlinie der Bodentanks aus gestanztem Stahl der Serie 740 ist eine Erweiterung der branchenführenden gusseisernen Bodentanks der Serien 640 und 840 von T&B. Die neuen Boxen bieten Spülservice für Strom, Kommunikation und Daten. Mehrfachdosen ermöglichen es dem Benutzer, Hoch- und Niederspannung in einer einzigen Bodendose zu platzieren. Die Serie 740 kann für Teppich- oder Fliesenanwendungen verwendet werden.
  • Erhältlich in flacher (2 5/8") und tiefer (3 5/8") Version
  • UL-gelistet und CSA-zertifiziert
  • Erhältlich in ein-, zwei- und dreifacher Ausführung
  • Zwei- und Dreifachdosen werden mit kundenseitig installierten Trennwänden geliefert
  • 16ga. Konstruktion aus vorverzinktem Stahl
  • Einstellbar mit vier äußeren Nivellierfüßen, die eine 2-Zoll-Einstellung vor dem Gießen ermöglichen, und einem inneren Nivellierring, der eine 11/4-Zoll-Einstellung nach dem Gießen ermöglicht
  • Hergestellt mit einer Vielzahl von KOs von 1/2" bis 11/4"
  • Boxen verwenden das metallische und nichtmetallische Bodentankzubehör der Serie 640P mit der einzigartigen Ein-Schritt-Installationsmethode
  • Lieferung mit Einweg-Stahlkappe, um das Eindringen von Beton bei der Installation zu verhindern
Technische Spezifikation
  • Referenznummertnb-740-series
  • ProduktfamilieUnderfloor Wireways
  • Produktgruppe740 SERIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit