Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thomas & Betts: AFM4R Steel City ® Access Floor Modules
ABB

Thomas & Betts: AFM4R Steel City ® Access Floor Modules

Google-Übersetzung,
Als Reaktion auf die Nachfrage der Industrie nach einem symmetrischeren Ansatz für den Strom- und Datenzugang in Doppelböden stellt Thomas & Betts die neueste Ergänzung der Steel City® Access Floor Module (AFM)-Reihe vor. Der AFM-4R verfügt über eine runde Konstruktion, die der Ästhetik von Luftauslässen entspricht, die üblicherweise in Doppelbodenanwendungen verwendet werden.
  • Das runde Design ermöglicht die Installation der Box in einem Loch mit der gleichen Größe wie Standard-Luftauslässe – macht mehrere Doppelbodenfliesen mit Ausschnitten in benutzerdefinierter Größe überflüssig (und runde Löcher sind schneller und einfacher zu schneiden als quadratische/rechteckige)
  • Das Gehäuse aus gestanztem Stahl mit drei Fächern und Spannungsteilern bietet Platz für Strom- und Datenanschlüsse
  • Die robuste schwarze Polycarbonatabdeckung verfügt über zwei Kabeleinführungsdeckel, die in der geöffneten Position einrasten, um Kabelschäden zu vermeiden
  • Der optionale Stromtunnel verbindet die äußeren Stromfächer, um beide Fächer mit einem einzigen Kabelkanal zu versorgen – und ermöglicht gleichzeitig eine Kommunikationsverkabelung in der Mitte
  • Zwei Rändelschrauben sichern den AFM-4R fest an seinem Platz, können aber zur Neukonfiguration einfach entfernt werden
  • Passt in Löcher mit einem Durchmesser von 81/4" bis 8 3/4".
  • Außenfächer: 21 cu. Zoll Kapazität, 3/4" KO an der Seite, 1/2" KO an jedem Ende, 1/2" KO und 3/4" KO unten
  • Mittelfach: 40 cu. Zoll Kapazität, 11/4" KO an jedem Ende, zwei abnehmbare Zugangsplatten mit 3/4" KO unten
Technische Spezifikation
  • Referenznummertnb-afm4r
  • ProduktfamilieUnderfloor Wireways
  • ProduktgruppeAFM4R
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika