Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes

Google-Übersetzung,
Merkmale
  • Dreiwege-Vielseitigkeit für Strom, Daten und Kommunikation.
  • Mit dem Y-Verbinder (E972Y) können Sie parallel verlaufende 3/4-Zoll-Leitungen einspeisen oder von derselben Seite ein- und ausspeisen, um die Flexibilität bei der Verkabelung zu erhöhen und die Installation zu beschleunigen.
  • Geformte PVC-Anschlüsse und Reduzierstopfen im Lieferumfang enthalten.
  • Akzeptiert 1/2", 3/4" und 1" Leitungen, Schläuche oder Kabelkanäle.
  • UL-Scheuerwasser-getestet, zugelassen für alle Arten von Fertigfußböden.
  • Ermöglicht verschiedene Dicken von Betongüssen.

Anwendung
  • Betondicht und geeignet für alle ebenen/unterirdischen Anwendungen; Beton- oder Holzbodenkonstruktion zugelassen.
  • Für Fliesen- und Teppichanwendungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertnb-e971fb
  • ProduktfamilieUnderfloor Wireways
  • ProduktgruppeE971FB
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit