Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TwinLine N 44
ABB

TwinLine N 44

Google-Übersetzung,
Das Schranksystem TwinLine N 44 markiert den Einstieg in die Welt des Schrankprogramms TwinLine. Optimiert für den flexiblen Einsatz als Energieverteiler bis Schutzart IP44 sowie in doppelt isolierter oder geerdeter Ausführung erhältlich. Die Schränke sind vorbereitet für den Innenausbau mit CombiLine N Modulen montiert auf EDF Montagerahmen. Das Zubehör ist identisch mit den Teilen der TwinLine N 55-Reihe. Dies vereinfacht die Planung und Lagerhaltung. TwinLine N 44 ist als Standschrank in bis zu 5 Feldbreiten erhältlich
Spezifikation
  • Main features Welded enclosures as floor standing cabinets in up to 5 panel widths Both protection classes: I earthed and II double insulated IP protection class: IP44 with door and IP30 without door Compliance with Standard IEC 61439-1, -2 and -3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTwinLine-N-44
  • ProduktfamilieTwinLine N 44
  • ProduktgruppeDistribution Enclosure
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
  • Classifications.Uniclass2015CodeCo_70_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution complexes
  • Klassifizierung26 26 00
  • Format2014TitelPower Distribution Units
  • OmniClassNummer23-35 31 00
  • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
  • CSIUniFormatIICodeD3040
  • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit