Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UniGear 550mm - 12/17,5kV 31,5kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear 550mm - 12/17,5kV 31,5kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Google-Übersetzung,

IEC luftisolierte Schaltanlage UniGear 550

Mittelspannungsschaltanlage (MS) für die Primärverteilung bis 17,5 kV, geeignet für Inneninstallationen

UniGear 550 ist eine luftisolierte MS-Schaltanlage (AIS) für die Primärverteilung. Das ultraflache Panel misst nur 550 mm in der Breite, was es zu einem sehr kompakten und vielseitigen Produkt macht, ideal für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Es eignet sich für die Installation im Innenbereich und bietet eine große Auswahl an Einheiten und Funktionen. Optimale Sicherheit wird durch Verriegelungen zwischen allen Schaltgeräten und Fachtüren gewährleistet. Alle Arten von UniGear-Panels (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R, UniGear MCC) können ohne Adapterpanels miteinander verbunden werden.

Spezifikation
  • Product range

    • Rated voltage: up to 17.5 kV
    • Rated feeder current: up to 1 250 A
    • Rated short time current: up to 31.5 kA/3s

    Key benefits

    • Slim panel measures only 550 mm in width, which is 15% less footprint than UniGear ZS1
    • Approved to be used for special applications such as marine and navy
    • All types of UniGear panels (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R, UniGear MCC) can be connected together without any adapter panels or other special means

    Key features

    • Standards: IEC, GOST, GB, DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
    • Available in Digital version
Technische Spezifikation
  • Referenznummerunigearzs1-550-Medium_Voltage-Switchgear
  • ProduktfamilieUniGear
  • ProduktgruppeAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit