Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UPS MegaFlex DPA
ABB

UPS MegaFlex DPA

Google-Übersetzung,
  • Die neue unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) MegaFlex von ABB ist auf Anwendungen wie Rechenzentren mit hohem Strombedarf ausgerichtet. MegaFlex ist einfach, kompakt und widerstandsfähig – und bietet die hervorragende Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz, die ein Markenzeichen aller Stromschutzprodukte von ABB sind
Spezifikation
  • The MegaFlex DPA design brief included the following basic tenets: 

    • Develop, manufacture and sell a high-efficiency UPS with a rated power of 1 MW, 1.25 MW, or 1.5 MW that is suitable for large data center facilities. 
    • Standardize power distribution architectures in compliance with the Uptime Institute classification system and EN 50600. 
    • The UPS must be compact, highly energy-efficient, flexible, easy to install and maintenance needs must be predictable.
    • Battery material: lithium-ion or valve-regulated lead-acid (VRLA) batteries as external storage.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerups-megaflex-dpa
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)2235
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1940
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien