Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set

    Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set

    Google-Übersetzung,

    Unser elegantes Aliro Accessible 3-Funktions-Handbrauseset umfasst eine Handbrause, einen Brauseschlauch und eine BP mit internem Doppelrückschlagventil.

    Das Handbrauseset verfügt über einen leichten Handbrausekopf mit Drehfunktion, der einen präzisen und gleichmäßigen Wasserfluss gewährleistet.

    Bitte beachten Sie:

    Unser barrierefreies 3-Funktions-Handbrauseset Aliro wurde gemäß AS1428.1:2021 entwickelt und geprüft. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, vor der Installation einen Fachmann zu konsultieren, um die Einhaltung der relevanten Normen sicherzustellen. ABI Interiors übernimmt keine Haftung für die Nichteinhaltung der Normen, die durch eine Installation entsteht, die nicht den Installationsrichtlinien von ABI oder den Normen entspricht.
    – Das Aliro Duschhalter- und Aliro Haltegriff-Set für barrierefreie Duschen ist nicht im Lieferumfang des Aliro 3-Funktions-Duschsets enthalten und muss separat erworben werden.

    Merkmale:

    – Die äußerst robuste Konstruktion aus Edelstahl 316 für den BP- und Duschschlauch bietet hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften, einschließlich Chloridbeständigkeit.
    – Doppelrückschlagventil BP zur Verhinderung von Wasserverunreinigungen.
    – Multifunktionale, leichte Handbrause mit Strahl-, Standard- oder Kombinationsfunktion.

    Abmessungen:

    – Schlauchlänge: 1500 mm
    – Schlauchdurchmesser: 20 – 22 mm
    – Duschkopflänge: 254 mm
    – Duschkopfdurchmesser: 120 mm
    – Breite des Duschgriffs: 34 mm
    – BP-Projektion: 80 mm
    – BP-Durchmesser: 28 mm
    – Durchmesser der Rückplatte: 53 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraliro-accessible-3-function-hand-shower-set
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeABI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.01
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures