Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Es ist Zeit zum Entspannen mit der einladenden Azul Back-to-Wall-Badewanne. Dieses wunderschön präsentierte Badezimmer-Mittelstück wurde entworfen, um mit einer äußerst haltbaren Acrylkonstruktion und verstellbaren Metallfüßen ein Statement zu setzen.

    Der Azul verfügt über einen eingebauten Überlauf, der bequem an den Abfluss angeschlossen werden kann. Seine glatte Oberfläche sorgt für ein erstklassiges Badeerlebnis.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerazul-acrylic-back-to-wall-freestanding-bath-1650mm
    • ProduktfamilieBaths
    • ProduktgruppeAzul
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)580
    • Breite (mm)1650
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit