Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm

    Beta Cabinetry Pull 400mm

    Google-Übersetzung,

    Der Beta Cabinetry Pull ist das perfekte Zubehör für Ihre neuen Küchen-, Badezimmer- oder Wäscheschränke.

    Mit der Oberfläche aus gebürstetem Kupfer ist der Beta langlebig, einfach zu installieren und je nach Bedarf in zwei Größen erhältlich.

    Verleihen Sie Ihrem Zuhause einen Hauch von Stil mit dem Beta Cabinetry Pull.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbeta-cabinetry-pull-400mm
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeBeta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)11.5
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)17.5
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit