Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm

    Ellis Flush Door Hinge 130mm

    Google-Übersetzung,

    Durch die Bereitstellung einer makellosen Türbeschlaglösung ist das Ellis Flush Door Hinge Design-Perfektion. Der Ellis vervollständigt Ihren Raum bis ins kleinste Detail mit einer einzigartigen Flächenbündigkeit und Funktionalität und beweist, dass die kleinsten Details manchmal die stärkste Wirkung erzielen.

    Diese bündigen Scharniere sind aus Edelstahl gefertigt und für alle Türen und Schränke geeignet und verleihen Ihrem Zuhause mehr Sicherheit.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerellis-flush-door-hinge-130mm
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeEllis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)79
    • Tiefe (mm)14
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.57
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit