Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer

    Elysian Thermostatic Shower Mixer

    Google-Übersetzung,

    Der Elysian Thermostat-Duschmischer gleicht heißes und kaltes Wasser fachmännisch aus, um eine angenehme und konstante Wassertemperatur in Ihrer Dusche aufrechtzuerhalten.

    Es verfügt über ein Thermostatventil, das eine präzise Temperaturregelung durch Drehen des Reglers ermöglicht und plötzliche Temperaturschwankungen verhindert.

    Dieser Einfunktionsmischer aus robustem Edelstahl 304 verfügt über einen einzelnen Auslass, der für eine Handbrause, einen Duschkopf oder einen Auslauf verwendet werden kann.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-thermostatic-shower-mixer
    • ProduktfamilieTapware
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)142
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-27 31 29 15
    • OmniClassTitelThermostatically Controlled Mixing Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit