Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set

    Finley Shower Rail Set

    4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit einem wunderschön stromlinienförmigen und minimalistischen Design, das die Duschumstellung bequem integriert, bereichert das Finley-Duschset problemlos Badezimmerräume. Das All-in-One-Design von Finley macht zusätzliche Wandinstallationen überflüssig und bleibt dennoch beruhigend funktional. Es bringt elegante Raffinesse in Ihr Badezimmer.

    Mit einer einfachen Drehung des Umstellgriffs können Sie mühelos vom gleichmäßig verteilten Regenduschkopf auf den Komfort einer Handbrause umstellen. Als komplettes Duschset, bei dem es um Designinnovationen geht, hebt sich Finley deutlich von Konventionen ab und bietet ein erstklassiges Duscherlebnis.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfinley-shower-rail-set
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFinley
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1010
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit