Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frankie Basin Sink 600mm
Frankie Basin Sink 600mm

    Frankie Basin Sink 600mm

    Google-Übersetzung,

    Ein schlankes und klares Design zeichnet unser rechteckiges, auf einer Bank montiertes Frankie-Waschbecken aus. Frankies elegante Ästhetik und solide Oberflächenkonstruktion eignen sich perfekt als Waschtisch und tragen dazu bei, ein Badezimmer oder eine Gästetoilette zu definieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfrankie-basin-sink-600mm
    • ProduktfamilieBench Mount Basins
    • ProduktgruppeFrankie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)135
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)10.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit