Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull

    Imes Cabinetry Pull

    Google-Übersetzung,

    Wenn Sie auf der Suche nach einem einzigartigen und modernen Look für Ihre Möbel sind, ist unser Schrankgriff von Imes genau das Richtige für Sie. Imes wurde speziell für den Benutzer entwickelt und bietet ein solides und robustes Handgefühl.

    Durch die verschiedenen Montagemöglichkeiten können Sie den perfekten Look zur Vervollständigung Ihres Designs erzielen.

    Hergestellt aus Zink und mit unserem charakteristischen gebürsteten Messing veredelt, sodass Sie sicher sein können, dass es auch in den kommenden Jahren noch schön aussehen und sich auch so anfühlen wird.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerimes-cabinetry-pull
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeImes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)98
    • Tiefe (mm)18
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit