Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm

    Jai Single Kitchen Sink 880mm

    Google-Übersetzung,

    Die Jai Single Kitchen Sink ist ein Kunstwerk, das von der Seba-Spüle inspiriert ist. Es verfügt über ein zusätzliches Abtropffach und ist mit dem Water-Sensing-Kissensystem von ABI ausgestattet, um das Geräusch von Wasseraufprall während des Gebrauchs zu dämpfen.

    Jai besteht aus Edelstahl 304 (1,2 mm dick) mit einem Schweißradius von 10 mm, um minimale Ablagerungen und einfache Reinigung zu gewährleisten.

    Konzipiert für eine einfache Installation entweder über oder unter der Bank.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjai-single-kitchen-sink-880mm
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeJai
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)880
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)12.66
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 13
    • OmniClassTitelDual Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit