Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Google-Übersetzung,

    Manchmal möchten Sie die Freiheit haben, Ihre vorhandenen Schränke zu behalten und die Griffe auszutauschen, ohne neue Befestigungslöcher zu bohren. Unser hochwertiger verstellbarer Kingsley-Schrankgriff ist auf Flexibilität ausgelegt und trägt mit vollständig verstellbaren Befestigungspunkten dazu bei, das Aussehen Ihrer vorhandenen Schränke elegant aufzufrischen.

    Dank der soliden Messingkonstruktion ist dieses benutzerfreundliche Produkt sowohl für die Nachrüstung als auch für Neuinstallationen geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkingsley-adjustable-cabinetry-pull-250mm
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeKingsley
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)19
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)39
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit