Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop

    Kolton Magnetic Door Stop

    Google-Übersetzung,

    Der magnetische Türstopper Kolton wurde entwickelt, um den Ärger über zuschlagende Türen im Haus zu minimieren. Er kombiniert ein schlankes, minimalistisches Design mit einer ansprechenden Oberfläche, die Schäden verhindert.

    Der Kolton ist für die meisten Türen in Ihrem Zuhause geeignet, kann entweder an der Wand oder am Boden montiert werden und wird für Ihre Bequemlichkeit mit den passenden Schrauben geliefert.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkolton-door-stop
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeKolton
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)51.5
    • Tiefe (mm)51.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware