Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set

    Leroy Sliding Door Privacy Set

    Google-Übersetzung,

    Dieses Schiebetür-Sichtschutzset von Leroy bietet unverzichtbare Privatsphäre mit einem einfachen Riegel, der sich besonders für Badezimmer oder Ensuite-Türen eignet.

    Um die Verriegelung zu aktivieren, drehen Sie einfach die interne Verriegelung. Bei Bedarf verfügt der Leroy über eine Notentriegelung, die von der Außenseite der Tür aus zugänglich ist.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerleroy-sliding-door-privacy-set
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeLeroy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)41
    • Tiefe (mm)58
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.57
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit