Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lira Soap Bottle Holder - Double
Lira Soap Bottle Holder - Double
Lira Soap Bottle Holder - Double
Lira Soap Bottle Holder - Double
Lira Soap Bottle Holder - Double
Lira Soap Bottle Holder - Double
Lira Soap Bottle Holder - Double

    Lira Soap Bottle Holder - Double

    Google-Übersetzung,

    Der doppelte Lira-Seifenflaschenhalter ist eine Erweiterung unserer bestehenden Lira-Reihe und kann zum bequemen Händewaschen und Duschen im Badezimmer oder in der Gästetoilette an der Wand montiert werden. Er stellt eine stilvolle Lösung für Ihren Raum dar.

    Sein stromlinienförmiges Design, seine Vielseitigkeit und die äußerst langlebige Konstruktion aus 304er Edelstahl bedeuten, dass Sie über ein alltägliches Accessoire verfügen, das Ihren Raum positiv aufwerten kann und gleichzeitig außergewöhnliche Haltbarkeit bietet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlira-soap-bottle-holder-double
    • ProduktfamilieBathroom Accessories
    • ProduktgruppeLira
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)34
    • Breite (mm)136
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 29 11
    • OmniClassTitelHand Soap Holders
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit