Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function

    Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function

    Google-Übersetzung,

    Der Milani Thermostat-Duschmischer gleicht heißes und kaltes Wasser optimal aus, um eine angenehme und konstante Wassertemperatur in Ihrer Dusche aufrechtzuerhalten.

    Es verfügt über ein Thermostatventil, das eine präzise Temperaturregelung durch Drehen des Reglers ermöglicht und plötzliche Temperaturschwankungen verhindert.

    Dieser aus robustem massivem Messing gefertigte Mischer mit Doppelfunktion bietet Platz für zwei Auslässe, die sowohl mit einer Handbrause als auch mit einem Duschkopf oder Wannenauslauf verwendet werden können. Er ist auch als Mischer mit Einzelfunktion erhältlich, wenn nur ein Auslauf benötigt wird.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermilani-thermostatic-shower-mixer-double-function
    • ProduktfamilieThermostatic Mixers
    • ProduktgruppeMilani
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)156
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 19 11
    • OmniClassTitelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit