Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Google-Übersetzung,

    Manchmal möchten Sie die Freiheit haben, Ihre vorhandenen Schränke zu behalten und die Griffe auszutauschen, ohne neue Befestigungslöcher zu schaffen. Unser innovativer verstellbarer Schrankgriff Modi ist auf Flexibilität ausgelegt und trägt mit vollständig verstellbaren Befestigungspunkten dazu bei, das Aussehen Ihrer vorhandenen Schränke aufzufrischen.

    Mit seiner soliden Messingkonstruktion eignet sich dieses benutzerfreundliche Produkt sowohl für die Nachrüstung als auch für Neuinstallationen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodi-adjustable-cabinetry-pull-250mm
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeModi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)13
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)37
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit