Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm

    Ohelu Single Kitchen Sink 380mm

    Google-Übersetzung,

    Ohelu ist eine Spüle aus Edelstahl, die Eleganz ausstrahlt und Räume wunderbar aufwertet. Es ist mit dem WaterSense Cushion System von ABI Interiors ausgestattet, das das Geräusch von Wasser beim Aufprall dämpft. Seine handgeschweißte Konstruktion verfügt über gefaltete Ablaufpunkte, um die Ansammlung von Rückständen zu verhindern.

    Das Ohelu Single Kitchen Sink eignet sich auch für die Waschküche und kann entweder über oder unter der Bank montiert werden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerohelu-single-kitchen-sink-380mm
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeOhelu
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)8.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 13
    • OmniClassTitelDual Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit