Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)

    Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)

    Google-Übersetzung,

    Das Edelstahlspülbecken Ohelu strahlt Eleganz aus und wertet Räume auf wunderschöne Weise auf. Es ist mit dem WaterSense Cushion System von ABI Interiors ausgestattet, das das Geräusch von Wasser beim Aufprall dämpft. Seine handgeschweißte Konstruktion integriert gefaltete Abflusspunkte, um die Ansammlung von Rückständen zu verhindern.

    Die Ohelu Einzelspüle eignet sich auch für die Waschküche und kann entweder über oder unter der Arbeitsplatte montiert werden.

    Bitte beachten Sie:

    – Zu dieser Spüle gehören ein passender Ablaufgarnitur und ein Spülbeckenschutzgitter.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerohelu-single-sink-380mm-overflow
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeOhelu
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)8.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 13
    • OmniClassTitelDual Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit