Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Olive Basin Sink
Olive Basin Sink

    Olive Basin Sink

    Google-Übersetzung,

    ABI hat hart daran gearbeitet, ein kostengünstiges und sicheres Liefersystem für unser gesamtes Spülensortiment zu entwickeln, das minimale Versandkosten für alle unsere Kunden gewährleistet!

    Olive Basin Sink – Ein geformtes Waschbecken mit fester Oberfläche mit einem schönen organischen ovalen Profil, mitteldickem Rand und einer eleganten matten Oberfläche einschließlich einer schwarzen Schattenlinie. Olive ist 120 mm hoch und 380 mm x 580 mm breit und eignet sich perfekt als Waschbecken.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerolive-basin-sink
    • ProduktfamilieBench Mount Basins
    • ProduktgruppeOlive
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)580
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)8.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit