Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Scala Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Google-Übersetzung,

    Tauchen Sie ein in unsere freistehende Acrylbadewanne Scala in Mattweiß. Diese Badewanne besteht aus chemisch gewonnenem, geformtem, mattem Lucite-Acryl für garantierte Festigkeit und Haltbarkeit. Die Verbundstruktur des Lucite-Acryls bietet eine höhere UV- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine erhöhte Fleckenbeständigkeit und Wärmeisolierung.

    Die freistehende Acrylbadewanne Scala verfügt über eine beachtliche ovale Struktur von 1650 mm mit einer eleganten Überlauffunktion, die für ein verwöhnendes Bad glückseliger Gelassenheit sorgt. Die natürlichen Kurven und die traditionelle kokonartige Form dieser Badewanne werden mit Sicherheit ein stattliches Herzstück in Ihrem Badezimmer bilden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerscala-acrylic-freestanding-bath-1650mm
    • ProduktfamilieBaths
    • ProduktgruppeScala
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)1650
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)120
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit