Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin

    Silo Wall-Mounted Basin

    Google-Übersetzung,

    Mit seinem schlanken, schlanken Design bringt das Silo-Wandwaschbecken selbst in die kleinsten Räume modernen Stil und praktische Funktionalität.

    Das an der Wand montierte Silo-Becken wurde aus äußerst haltbarem Edelstahl 304 hergestellt und ist für eine korrosionsbeständigere Oberfläche durch unser exklusives PVD-Elektrofarbgebungssystem ABI HeatShield geschützt. Dieses Waschbecken ist in gebürstetem Messing, gebürstetem Kupfer, gebürstetem Rotguss und Edelstahl erhältlich und wird ein modernes, anspruchsvolles Statement-Stück für Ihre komplexen Wohn- oder Gewerberäume schaffen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersilo-wall-mounted-basin
    • ProduktfamilieWall Mount Basins
    • ProduktgruppeSilo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)6.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit