Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set
Sola Garden Outdoor Shower Set

    Sola Garden Outdoor Shower Set

    Google-Übersetzung,

    Das Sola Garden Outdoor Shower Set ist die perfekte Ergänzung für Ihren Außenbereich und ermöglicht Ihnen den Komfort, nach einem Bad im Pool oder Whirlpool im Freien zu duschen.

    Dank seines eleganten Schwanenhalsdesigns passt dieses Produkt auf die meisten gängigen Gartenschlauchanschlüsse und lässt sich einfach an der Wand befestigen. Es verfügt über einen integrierten Umsteller, mit dem Sie durch einfaches Drehen des Knopfes bequem zwischen Regenduschkopf- und Wasserhahnfunktion umschalten können.

    Das Sola Garden Outdoor-Duschset ist eine wertvolle Anschaffung für jedes Zuhause, und seine Konstruktion aus Edelstahl 316 unterstreicht seine Langlebigkeit im Außenbereich.

    Bitte beachten Sie:
    – Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Kaltwasserdusche, die zur Montage auf ½-Zoll-BSP-Gewinden vorgesehen ist.
    – Dieses Produkt passt auf die meisten vorhandenen Schlauchanschlussstutzen; die Installation ist einfach und erfordert nur minimalen Aufwand von einem Klempner.

    Merkmale:
    –   Hochbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316 mit korrosionsbeständigen Eigenschaften
    – Einfache Installation an vorhandenen Schlauchanschlussstutzen
    – Praktisch zur Wandmontage
    – Der integrierte Umsteller ermöglicht das Umschalten zwischen Regenduschkopf- und Wasserhahnfunktion
    – Verstellbarer Duscharm

    Abmessungen:
    – Höhe: 1553 mm
    – Breite: 250 mm
    – Projektion: 656 mm

    Entdecken Sie die gesamte Sola-Kollektion .

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersola-garden-outdoor-shower-set
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)95
    • Breite (mm)490
    • Tiefe (mm)1325
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)4.39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures